Publicar produtos
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Large (RLF3)
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Large (RLF3)
    Legrand-AV

    Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Large (RLF3)

    Traduzido por Google,

    O suporte de parede fixo Chief FIT™ – Grande (RLF3) é o modelo de tamanho médio da linha atual de suportes fixos FIT da Chief, posicionando-se entre os modelos Médio (RMF3) e Extra Grande (RXF3) e dimensionado para telas comerciais maiores. Ele suporta telas de aproximadamente 43 polegadas até 86 polegadas, com capacidade de peso declarada de 90,7 kg (200 lb), e a placa de montagem tem uma profundidade de aproximadamente 25 mm em relação à parede.

    Uma característica estrutural fundamental do RLF3 é que sua placa de parede abrange vários montantes da parede, em vez de se fixar em um único par de montantes, o que aumenta a estabilidade ao suportar os monitores maiores e mais pesados ​​para os quais este tamanho foi projetado. Assim como o restante da linha FIT atual, ele oferece aproximadamente 19 mm (0,75 pol.) de ajuste de nivelamento após a instalação e compatibilidade com VESA de até 960 x 450 mm, proporcionando uma gama de padrões de montagem mais ampla do que o modelo Médio abaixo dele. Os cordões de puxar magnéticos de armazenamento rápido mantêm os cabos de elevação do monitor organizados e acessíveis, recurso semelhante ao utilizado em toda a linha FIT.

    O design aberto da placa de parede do RLF3 foi especificamente projetado para não obstruir as caixas de energia e dados embutidas na parede, o que é importante em instalações maiores, onde uma caixa de armazenamento embutida separada — como uma caixa Chief Proximity — geralmente é instalada atrás do monitor, junto com o suporte. O RLF3 possui certificações UL e TUV, comprovando que foi testado de acordo com os padrões de segurança dos EUA e internacionais.

    Sendo o modelo Grande da atual família de suportes fixos FIT, o RLF3 é normalmente especificado para instalações permanentes e sem inclinação de telas de grande formato em salas de conferência, lobbies corporativos, sinalização digital e salas de aula, onde um suporte estável com múltiplos pinos é necessário para suportar com segurança uma tela maior e mais pesada do que a suportada pelo modelo Médio. Ele se posiciona entre o Médio RMF3 e o Extra Grande RXF3 na linha atual de suportes fixos FIT da Chief, oferecendo aos especificadores uma opção intermediária quando os tamanhos de tela de um projeto se encontram entre os dois extremos da família.

    Especificação
    • Mount plate depth approximately 25 mm off the wall; wall plate spans multiple studs for added stability. Supports displays of approximately 43–86 in with a weight capacity of up to 200 lb (90.7 kg). VESA compatibility up to 960 x 450 mm. Approximately 19 mm (0.75 in) of post-install leveling adjustment. UL and TUV Listed. Primary material: steel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafit-fixed-mounts-large
    • Familia de productoFIT Wall Mounts
    • Grupo de produtosLarge Fixed Wall Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais