Publicar produtos
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Medium (RMF3)
Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Medium (RMF3)
    Legrand-AV

    Chief FIT™ Fixed Wall Display Mount – Medium (RMF3)

    Traduzido por Google,

    O suporte de parede fixo Chief FIT™ – Médio (RMF3) é um suporte de perfil baixo e sem inclinação, dimensionado para telas planas de tamanho médio, posicionado como o ponto de entrada na linha de suportes fixos FIT da Chief, juntamente com os modelos Grande (RLF3) e Extra Grande (RXF3). A placa de montagem mede aproximadamente 559 x 487 x 25 mm e pesa cerca de 5,4 kg, suportando telas de 32 a 65 polegadas (813 a 1651 mm) com capacidade de peso declarada de 56,7 kg (125 lb).

    Após a instalação da placa de parede, o suporte permite um ajuste de nivelamento de aproximadamente 19 mm (0,75 pol.) utilizando uma chave hexagonal de ponta esférica de 10 pol. inclusa. Isso possibilita a correção de pequenos erros na localização dos montantes ou no prumo da parede sem a necessidade de refazer a instalação. O sistema de deslocamento lateral GlideLock, que dispensa o uso de ferramentas, permite centralizar o monitor lateralmente na placa de parede após a fixação. Além disso, os cabos de elevação magnéticos mantêm os cabos de elevação do monitor organizados e fáceis de encontrar quando for necessário puxá-lo para frente novamente. Um suporte integrado mantém o monitor ligeiramente afastado da parede, permitindo o acesso aos cabos sem a necessidade de removê-lo completamente.

    A compatibilidade VESA do RMF3 abrange padrões de 100 x 100 mm até 550 x 450 mm, e o suporte é adequado tanto para orientação horizontal quanto vertical. Sua profundidade reduzida de 25 mm mantém a instalação discreta, atendendo aos objetivos de acessibilidade em espaços comerciais onde a presença de peças salientes é restrita. O suporte possui certificação UL.

    Como o modelo de tamanho Médio na atual família de suportes fixos FIT da Chief, o RMF3 é geralmente especificado para instalações permanentes e discretas de telas de tamanho médio em escritórios corporativos, instituições de ensino, ambientes de saúde e lojas, onde uma montagem fixa (sem inclinação) é aceitável e a relação custo-benefício é importante, além da facilidade de instalação. Juntamente com os modelos Grande (RLF3) e Extra Grande (RXF3), o RMF3 completa uma linha de suportes fixos FIT de três níveis que permite ao integrador combinar o tamanho da montagem diretamente com o tamanho da tela, sem superdimensionar ou subdimensionar o hardware em um projeto com tamanhos de tela variados.

    Especificação
    • Wall plate measures approximately 559 x 487 x 25 mm and weighs approximately 5.4 kg. Supports displays of approximately 32–65 in (813–1651 mm) with a weight capacity of up to 125 lb (56.7 kg). VESA compatibility 100 x 100 mm to 550 x 450 mm. Approximately 19 mm (0.75 in) of post-install leveling via included hex key; tool-less GlideLock lateral shift. UL Listed. Primary material: steel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafit-fixed-mounts-medium
    • Familia de productoFIT Wall Mounts
    • Grupo de produtosMedium Fixed Wall Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)487
    • Largura (mm)559
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)5.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais