Publicar produtos
Chief Fusion® Fixed Wall Mount
Legrand-AV

Chief Fusion® Fixed Wall Mount

Traduzido por Google,

O suporte de parede fixo Chief Fusion® é a versão sem inclinação da linha Fusion Tilt, projetado para instalações onde o monitor precisa ficar permanentemente alinhado e nivelado contra a parede, em vez de inclinado para baixo. Ele é vendido em três tamanhos — Médio (MSM1U), Grande (LSM1U) e Extra Grande (XSM1U) — que juntos abrangem monitores de aproximadamente 32 a 100 polegadas (813–2540 mm) e capacidades de peso de cerca de 56,7, 90,7 e 113,4 kg (125, 200 e 250 lb), respectivamente, conforme o tamanho aumenta.

Assim como o restante da família Fusion, a linha Fixed utiliza o sistema de deslocamento lateral Centerless da Chief, que nos modelos Médio e Extra Grande permite um reposicionamento lateral de aproximadamente 328 a 544 mm (12,9 a 21,4 polegadas) após a instalação da placa de parede, possibilitando o alinhamento preciso do monitor sem a necessidade de reposicionar o hardware. O nivelamento ControlZone oferece ajustes finos de altura e prumo após a montagem, e o sistema de encaixe ClickConnect permite a fixação e remoção do monitor da placa de parede sem o uso de ferramentas. O design fixo e discreto mantém o monitor próximo à parede, o que é útil em corredores estreitos, salas de controle e aplicações de videowall onde a profundidade é limitada e a inclinação não é necessária.

A compatibilidade com o padrão VESA varia de 100 x 100 mm no modelo Médio até 1070 x 600 mm no modelo Extra Grande, e todos os três tamanhos são instalados em vigas de parede com espaçamento de 40 a 107 cm. Os suportes têm acabamento preto e são projetados para instalação na horizontal. A linha possui certificação UL e diversos modelos contam com documentação de pré-aprovação OSHPD para uso em instalações de saúde e áreas sismorresistentes na Califórnia.

Por manter a tela plana e próxima à parede, sem mecanismo de inclinação, o suporte de parede fixo Fusion é normalmente especificado para videowalls e lobbies corporativos, salas de controle, instalações de saúde, espaços educacionais e instalações de sinalização digital, onde uma apresentação limpa, permanente e discreta é preferida em vez da possibilidade de inclinar a tela.

Especificação
  • Sold in three sizes — Medium (MSM1U), Large (LSM1U), and X-Large (XSM1U) — covering displays from approximately 32 to 100 in (813–2540 mm) with weight capacities of roughly 125, 200, and 250 lb (56.7, 90.7, 113.4 kg) respectively. Centerless lateral shift up to 544 mm (21.4 in) on select sizes. VESA compatibility 100 x 100 mm to 1070 x 600 mm. UL Listed, with OSHPD pre-approval on select models.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafusion-fixed-mounts
  • Familia de productoFusion Wall Mounts
  • Grupo de produtosFixed Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais