Publicar produtos
Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System
Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System
    Legrand-AV

    Chief Tempo™ Flat Panel Wall Mount System

    Traduzido por Google,

    O sistema de montagem em parede para painéis planos Chief Tempo™ é uma plataforma configurável projetada para agilizar a instalação de sistemas audiovisuais comerciais, além de oferecer ao instalador um local para armazenar componentes atrás da tela. O sistema básico proporciona 10° de inclinação, ajustáveis ​​em incrementos de 2,5°, e até 25 mm (1 pol.) de nivelamento após a instalação, juntamente com um sistema de deslocamento lateral e extensão que permite centralizar a tela na placa de parede após a instalação, eliminando a necessidade de posicionar a placa perfeitamente na primeira tentativa.

    Uma característica marcante do sistema Tempo é sua capacidade de armazenamento integrada: a base de montagem vem com duas placas de armazenamento Lever Lock™ de 38 x 25 cm, com espaço na placa de parede para placas adicionais, caso seja necessário armazenar mais dispositivos. Isso permite que um reprodutor de mídia, uma unidade de apresentação sem fio ou um amplificador sejam guardados atrás da tela, em vez de ficarem em uma prateleira próxima. Todos os ajustes de altura, inclinação e deslocamento são projetados para serem feitos sem ferramentas, uma vez que o suporte esteja instalado na parede, e o gerenciamento de cabos integrado mantém os cabos de energia e sinal organizados atrás da tela, em vez de ficarem soltos.

    O hardware base AS3LD mede aproximadamente 1068 x 502 x 50 mm e pesa cerca de 16,4 kg, com capacidade declarada de até 90,7 kg (200 lb) para monitores de 49 a 86 polegadas e compatibilidade VESA de até aproximadamente 970 x 450 mm. Um modelo dedicado para instalação na vertical (AS3PL) e um pacote de acessórios PDU (AS3LDP7) estendem o mesmo sistema principal para instalações na vertical e necessidades de distribuição de energia. O sistema possui certificação UL e, quando utilizado com monitores com menos de 5 cm (2 polegadas) de profundidade, é compatível com instalações que atendem aos padrões da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências).

    Os suportes de parede Tempo são direcionados especificamente para integradores de AV comerciais que precisam de uma instalação de parede rápida e repetível com armazenamento de equipamentos integrado — salas de conferência e de reunião corporativas, salas de aula e sinalização digital comercial em geral, onde ocultar um reprodutor de mídia ou processador de controle atrás da tela simplifica a instalação final.

    Especificação
    • Base hardware (AS3LD) measures approximately 1068 x 502 x 50 mm and weighs approximately 16.4 kg. Supports displays of approximately 49–86 in with a weight capacity of up to 200 lb (90.7 kg) and VESA compatibility up to approximately 970 x 450 mm. Provides 10° of tilt in 2.5° increments, up to 1 in (25 mm) of post-install leveling, and ships with two 15 x 10 in Lever Lock™ storage plates. UL certified; ADA-compliant configurations available with displays under 2 in deep. Primary material: steel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatempo-wall-mounts
    • Familia de productoTempo Wall Mounts
    • Grupo de produtosWall Support System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)502
    • Largura (mm)1068
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)16.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais