Publicar produtos
Chief Thinstall™ Swing Arm Display Mount
Chief Thinstall™ Swing Arm Display Mount
Chief Thinstall™ Swing Arm Display Mount
    Legrand-AV

    Chief Thinstall™ Swing Arm Display Mount

    Traduzido por Google,

    O suporte de parede com braço articulado Chief Thinstall™ é totalmente articulado e construído em torno de uma base ultrafina que se recolhe, ficando rente à parede quando o monitor é pressionado, mas que se estende em um braço articulado quando o monitor precisa ser puxado para frente, inclinado ou girado para o lado para visualização ou manutenção. A família abrange sete modelos — TS110SU, TS118SU, TS218SU, TS318SU, TS318TU, TS325TU e TS525TU — que suportam monitores de aproximadamente 10 a 58 polegadas e com capacidade de peso de aproximadamente 15,9 a 56,7 kg (35 a 125 lb), dependendo do modelo específico.

    A extensão total do braço alcança até cerca de 635 mm (25 pol.) nos modelos maiores, permitindo que o monitor seja afastado da parede para um melhor ângulo de visão ou para acesso à parte traseira. O sistema de deslocamento lateral sem centro da Chief oferece até aproximadamente 406 mm (16 pol.) de reposicionamento lateral após a instalação, o ControlZone permite até cerca de 25 mm (1 pol.) de ajuste de altura após a instalação, e o mecanismo de inclinação Centris oferece controle preciso da inclinação em até -12° ou -15°, dependendo do modelo. O gerenciamento de cabos é integrado e dispensa o uso de ferramentas, e o sistema de travamento Glide Lock permite que o monitor seja fixado e removido do braço sem ferramentas.

    A compatibilidade com o padrão VESA varia de 200 x 200 mm nos modelos menores (TS110SU/TS118SU) até 800 x 400 mm no maior (TS525TU). A linha possui certificação UL e os modelos TS318TU, TS325TU e TS525TU contam com documentação de pré-aprovação OSHPD para instalações na Califórnia, incluindo ambientes de saúde e áreas sensíveis a terremotos. As caixas de embutir opcionais TA500, TA501 e TA502 permitem que o mecanismo do braço articulado fique oculto dentro da parede, proporcionando uma aparência quase nivelada quando o braço está recolhido. Além disso, uma gama de prateleiras para acessórios TA100/200/300/350/410 adiciona posições de montagem para componentes, câmeras, alto-falantes e equipamentos com orientação vertical.

    A combinação de um perfil fino quando recolhido com um longo alcance quando estendido torna a linha de suportes articulados Thinstall uma escolha comum para sistemas audiovisuais corporativos, salas de reunião e conferência, configurações de videoconferência, espaços educacionais e instalações de home theater, onde o monitor precisa ficar próximo à parede na maior parte do tempo, mas ainda assim poder ser puxado e reposicionado para uso ou manutenção.

    Especificação
    • Family of seven models (TS110SU, TS118SU, TS218SU, TS318SU, TS318TU, TS325TU, TS525TU) covering displays from approximately 10 to 58 in with weight capacities of roughly 35 to 125 lb (15.9–56.7 kg). Full extension up to approximately 25 in (635 mm); Centerless lateral shift up to approximately 16 in (406 mm); Centris tilt to -12°/-15°. VESA compatibility 200 x 200 mm to 800 x 400 mm. UL Listed; OSHPD pre-approval available on TS318TU, TS325TU, and TS525TU. Primary material: steel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathinstall-swing-arm-mounts
    • Familia de productoThinstall Wall Mounts
    • Grupo de produtosSwing Arm Mounts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais