Publicar produtos
Chief Thinstall™ Wall Display Mount
Legrand-AV

Chief Thinstall™ Wall Display Mount

Traduzido por Google,

O suporte de parede Chief Thinstall™ é o modelo sem braço articulado da família Thinstall, projetado para instalações que exigem uma montagem discreta e quase embutida, em vez de um ajuste de altura completo. Ele é oferecido em duas sublinhas: uma configuração fixa (LSTU Grande, MSTU Médio) que mantém o monitor completamente plano e rígido contra a parede, e uma configuração inclinável (LTTU Grande, MTTU Médio) que adiciona uma pequena inclinação para baixo, mantendo o mesmo perfil fino.

A linha Fixed é a mais fina das duas, ficando a apenas 10 mm da parede — a Chief a descreve como menos que a largura de uma moeda de um centavo — e acomoda telas de até aproximadamente 127 mm (5 pol.) de espessura atrás da placa de montagem. Os modelos Fixed suportam telas de aproximadamente 813 a 2184 mm (32 a 86 pol.), com o modelo Large (LSTU) indicado para telas de 42 a 86 polegadas e 56,7 kg (125 lb) e o modelo Medium (MSTU) indicado para telas de 32 a 65 polegadas com a mesma capacidade de 56,7 kg (125 lb). A linha Tilt fica um pouco mais afastada da parede, com aproximadamente 19 mm (0,75 pol.) de profundidade, acomoda telas de até aproximadamente 51 mm (2 pol.) de espessura, oferece cerca de 12° de inclinação para baixo e suporta telas de aproximadamente 66 a 160 cm (26 a 63 pol.) com capacidade de 45,4 kg (100 lb), dependendo do modelo.

Ambas as linhas compartilham o mesmo sistema de travamento sem ferramentas Glide Lock para fixação e remoção do monitor, um suporte para cabos que afasta ligeiramente o monitor da parede para facilitar o acesso aos cabos e um recurso de abertura inferior para alcançar os cabos sem precisar remover completamente a tela. O design aberto da placa de parede deixa espaço ao redor das tomadas e caixas de baixa tensão embutidas, em vez de cobri-las. Como o perfil ultrafino deixa muito pouco espaço atrás do monitor para tomadas ou componentes, a Chief recomenda especificamente o uso deste suporte em conjunto com uma caixa de armazenamento embutida Proximity (PAC525 ou PAC526) para acomodar os cabos e a alimentação separadamente. A linha possui certificação UL.

O suporte de parede Thinstall é normalmente especificado para instalações em lojas, hotéis, salas de controle, sinalização digital e home theaters, onde o monitor precisa ficar o mais rente possível à parede. A linha fixa é escolhida quando não há necessidade de inclinação, e a linha inclinável, quando é necessário um pequeno ângulo para baixo.

Especificação
  • Fixed sub-line (LSTU Large, MSTU Medium): collapses to approximately 10 mm off the wall, accommodates displays up to 127 mm thick, covers 32–86 in screens at up to 125 lb (56.7 kg). Tilt sub-line (LTTU Large, MTTU Medium): approximately 19 mm deep, accommodates displays up to 51 mm thick, approximately 12° of tilt, covers 26–63 in screens at up to 100 lb (45.4 kg). VESA compatibility 200 x 200 mm to 800 x 500 mm. UL Listed. Primary material: steel.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathinstall-wall-mounts
  • Familia de productoThinstall Wall Mounts
  • Grupo de produtosFixed & Tilt Low-Profile Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais