Publicar produtos
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
19" modular drawers
    Legrand

    19" modular drawers

    Traduzido por Google,

    Este painel modular de alta densidade de 19 polegadas acomoda terminações de fibra óptica com modularidade graças a uma grande variedade de cassetes pré-terminados, emendados e de cobre.

    Especificação
      • For fibre optic splice or preterminated cassettes.
      • To equip with standard cassettes or slim cassettes.
      • Equipped with new generation soluclip system : automatic fixing without screw on enclosure or cabinet uprights (with a thickness from 1,5 to 2mm max).
      • Cassettes used in this panel can be removed individually by simply pressing the button at the front for ease of maintenance.
      • Scalability and space saving : mix fibre and copper in one U.
      • Universal mounting on cabinets with automatic earthing on unpainted uprights. Earthing connection possible with cord and screw in case of painted uprights.

      References Legrand : 031275, 032176 and 032177.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única19-modular-drawers
    • Familia de productoModular drawers 19"
    • Grupo de produtosFiber patch panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento de distribuição
    • Código ETIMEC001130
    • Nome ETIMPatch panel fibre optic
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoFibre optic patch panels
    • Código CSI MasterFormat 201427 15 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Optical Fiber Horizontal Cabling
    • Número OmniClass23-37 11 15 15 13
    • Título OmniclassFiber Adapter Panels

    Disponibilidade da região

    Europa
    France