Publicar produtos
12-36 Zone Command Center Distribution Module

12-36 Zone Command Center Distribution Module

Traduzido por Google,
  • Módulo de distribuição: montagem na parede ou instalação de mesa/mesa
  • O sistema requer alimentação de 120 vac com fonte de backup de bateria ou modelo RATH® RP7700104 (até 36 zonas) ou RP7701500 (56 zonas e maiores)
  • Pode ser configurado com a estação base principal e várias estações sub-mestres (disponíveis em mesa, superfície ou montagem embutida)
  • A estação base e as estações sub-mestre são alimentadas pelo módulo de distribuição
  • A Estação Base inclui monofone e viva-voz para comunicação com Call Boxes
  • Requer uma linha telefônica dedicada, as chamadas aguardarão na fila até que a chamada anterior seja desconectada ou possa ser configurada como um sistema de intercomunicação (sem necessidade de linha telefônica)
  • Estação Base e Sub-Mestre para Módulo de Distribuição requer um único par
  • O sistema padrão permite uma estação base e um único sub-mestre (entre em contato com a RATH® para sub-mestres adicionais)
  • Coordenar e controlar o resgate no edifício em caso de emergência
  • Alerta sonoro soa quando o Call Box faz uma chamada até que a Estação Base se junte à conversa
  • Os LEDs indicam quais Call Boxes iniciaram uma chamada
  • O pessoal de resgate pode se comunicar com Call Boxes individuais e partes externas
  • Instalar a estação base em um local central no primeiro andar ou em uma área aprovada pela autoridade local com jurisdição (AHJ)
  • Compatível com o código IBC, NFPA e ADAAG
  • Funciona com nossa série modelo 2100 ou com nossas caixas de chamada da série 2400
Especificações técnicas
  • Ref.ª única12-36_distribution-module
  • Familia de productoArea of Refuge System
  • Grupo de produtosCommand Center (1-116 Call Boxes)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Distribuição
  • Nome UNSPSCInformation Technology Broadcasting and Telecommunications
  • Código UNSPSC43
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTelecoms equipment
  • Código CSI MasterFormat 201433 82 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
  • Número OmniClass23-37 23 00
  • Título OmniclassTelecommunications Equipment