Publicar produtos
Cabel management panel
Legrand

Cabel management panel

Traduzido por Google,

Painel de passagem de cabo de 19 polegadas 1U, 2 eixos. Garanta o arranjo e o roteamento corretos dos patch cords.

Especificação
    • With cable rings plastic cable guide with controlled radius for optimum cord protection (compliance with the bending radius).
    • Horizontal and front to back feedthrough passage.
    • Rings usable cross-section : 1890mm².
    • Black RAL 9005.

    Reference Legrand : 046522

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacabel-management-panel
  • Familia de productoCable management panel
  • Grupo de produtosCable management
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-24
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCCable Carrier Segment
  • Código ETIMEC000322
  • Nome ETIMCable guide for enclosures/cabinets
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable management and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniclassCommunication Cable Trays

Disponibilidade da região

Europa
France