Publicar produtos
Diesel Generator, QSK60 Series 1750-2500 kWe 50/60Hz
Diesel Generator, QSK60 Series 1750-2500 kWe 50/60Hz
    Cummins

    Diesel Generator, QSK60 Series 1750-2500 kWe 50/60Hz

    4.9 de 5 estrelas4.9(16 avaliações)
    Traduzido por Google,

    CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

    Os grupos geradores comerciais a diesel da Cummins Power Generation são sistemas de geração de energia totalmente integrados que oferecem desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações de energia primária e de espera estacionária.

    • Sistemas pré-integrados completos - motores, geradores a diesel e controles de monitoramento
    • Construção robusta com desgaste em mente - projetada para realocação e uso repetidas vezes, ano após ano
    • Interface do cliente fácil de operar
    • Opções disponíveis para distribuição de energia e mudanças rápidas de tensão para máxima flexibilidade e configuração mínima
    • Mais de 550 revendedores e 5.000 pontos de vendas, serviços e peças em 190 países
    • Serviço e suporte 24 horas disponíveis
    • Resposta no mesmo dia na maioria dos casos
    • Técnicos treinados na fábrica em todos os locais dos revendedores



    Características padrão

    • Motor Cummins® para serviço pesado - O diesel industrial robusto de 4 tempos oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida a mudanças de carga.
    • Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida do motor selecionável com enrolamentos de passo de 2/3 de baixa reatância, baixa distorção de forma de onda com cargas não lineares e capacidade de curto-circuito para eliminação de falhas.
    • Gerador de ímã permanente (PMG) - Oferece melhor capacidade de partida do motor e eliminação de falhas de curto-circuito.
    • Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® é um equipamento padrão e fornece integração total do sistema de geradores, incluindo partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão, exibição de mensagens de alarme e status, proteção AmpSentry™, medição de saída, desligamento automático na detecção de falhas e Conformidade com NFPA 110 Nível 1.
    • Sistema de refrigeração - Sistema de radiador montado em conjunto integral padrão, projetado e testado para temperaturas ambiente nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.
    • NFPA - O grupo gerador aceita carga nominal total em uma única etapa de acordo com NFPA 110 para sistemas de Nível 1.
    • Garantia e serviço - Apoiado por uma garantia abrangente e rede mundial de distribuidores.
    • Gerador a diesel 50hz
    • Gerador diesel 60hz
    Especificação
    • Applications: 

      • High Horsepower 
      • Commercial Industrial
      • Commercial Industrial
      • Data Centers

      Frequency (Hz): 50, 60

      Certification: EPA Tier 4F, EPA Tier 2, <2000 mg NOx Emitter, EPA Tier 4i

      Fuel Type: Diesel

      Rated for: Standby

      kWkVA: 1408-2500, 1760-3125

      Keywords: Diesel generator, Diesel generator 50hz, Diesel generator 60hz, commercial generator, diesel generators, Diesel generator, Diesel generator

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacummins-qsk60
    • Familia de productoElectricity Generation Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nome ETIMPower generator
    • Nome UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution