Publicar produtos
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
    Legrand

    Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers

    Traduzido por Google,

    Unidades de fibra óptica LC duplex para 6 fibras monomodo

    Especificação
      • This block with LC duplex adapters for 6 multimode fibres fits directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Multimode.
      • Direct one-hand clipping onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Scalability and modularity: easy one-hand move, add and change of blocks among a large choice (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).

      References Legrand : 032113, 032123, 032136.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafiber-optic-blocks-lc-duplex-6-fibers
    • Familia de productoFiber optic blocks
    • Grupo de produtosFiber optic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)23
    • Largura (mm)108.8
    • Profundidade (mm)38.4
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCElemento de distribuição
    • Código ETIMEC001130
    • Nome ETIMPatch panel fibre optic
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoFibre optic patch panels
    • Código CSI MasterFormat 201427 13 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Optical Fiber Splicing and Terminations
    • Número OmniClass23-37 11 15 15 13
    • Título OmniclassFiber Adapter Panels

    Disponibilidade da região

    Europa
    France