Publicar produtos
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
    Legrand

    Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box

    Traduzido por Google,
    Eixo de serviço para caixa GTL DRIVIA 18 - sistema embutido - Para instalação embutida de caixas DRIVIA e placas de disjuntores e medidores - Para mais informações, entre em contato conosco: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificação
    • Tub + metal frame 1 bay 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 18 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-Drivia-1travee-18modules
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)376
    • Profundidade (mm)166
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)11212
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEG000011
    • Nome ETIMCabinet enclosures
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_22_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable distribution cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution