Publicar produtos
Vertiv™ PowerBar Track UL
Vertiv™ PowerBar Track UL
Vertiv™ PowerBar Track UL
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar Track UL

    Traduzido por Google,

    Ideal para ambientes dinâmicos de data center, o Vertiv™ Powerbar iMPB modular permite que as empresas otimizem e adaptem a infraestrutura de distribuição de energia de forma econômica ao longo do tempo. Caixas de derivação de fácil utilização podem ser instaladas em qualquer ponto do barramento, facilitando a integração em qualquer layout de data center e proporcionando rápida escalabilidade. O design adaptável do barramento também maximiza a disponibilidade com fornecimento contínuo de energia para cargas críticas, mesmo durante atualizações e alterações.

    Especificação
    • With capacities ranging from 160 to 1000 amps and rated for 100% continuous current, this modular busway system offers a variety of output capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements. The rigid aluminum busway track chassis is IP2X certified and UL 857 compliant. The extendable segments of the open-face busway track are available in increments ranging from 3 to 13 feet. Hot-swappable tap-off boxes provide flush-mounting of NEMA or IEC standard receptacles for plug-and-play functionality. Having interrupt capacity ratings of 10 to50 kiloamperes (kA), the tap-off boxes include mechanical and electrical interlocks with a ground-first, break-last feature that supports safe power requirement changes made on the fly without an electrician.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavrt-bts-ul-powerbar-track-busbar
    • Familia de productoVertiv Busbar System
    • Grupo de produtosVertiv Busbar System
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-08-15
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001522
    • Nome ETIMBusbar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_48_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBusbar trunking feed units
    • Código CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Número OmniClass23-35 31 33
    • Título OmniclassElectrical Busbars