Publicar produtos
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
    Legrand

    Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Snap-on Mosaic Program Trunking 50 x 80 a 50 x 180 mm - IP 40 - IK 07 - Em conformidade com a norma NF EN 50085-2-1 - Aceita todos os dispositivos do Programa Mosaic por simples recorte direto - Para mais informações entre em contato conosco : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificação
    • Snap-on trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - Includes : 1 body with 1 to 3 compartments - 1 to 3 flexible covers width 45 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLG-Goulotte-Mosaic
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioABS
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCCable Carrier Segment
    • Código ETIMEC002400
    • Nome ETIMBend for cable tray
    • Nome UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Código UNSPSC391213
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trunking
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT