Publicar produtos
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
    Legrand

    Wi-fi Access Point

    Traduzido por Google,

    Ponto de acesso Wi-Fi plug and play para pequenas e médias empresas 802.11b/g/n. O ponto de acesso Wi-Fi da Legrand se conecta diretamente a um soquete RJ45 alimentado por Power over Ethernet.

    Especificação
      • Easy to install - The Legrand Wi-Fi access point plug in any RJ 45 socket - Self powered , il can be easily moved in a building - Adjustment of signal power for optimum flow -ON/OFF button and WPS function (Wi-Fi Protect Setup).
      • Easy to configure (in just a few clics) - Possibility to create several secure networks (visitors, customers, etc.) by installing several Wi-Fi access points.
      • Range of use : up to 80 meters in open field, and up to 20 meters indoor.
      • Self powered
      • WPS function (Wi-Fi Protect Setup)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawi-fi-access-point
    • Familia de productoWi-Fi Access Point
    • Grupo de produtosHome Network
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)66
    • Largura (mm)66
    • Profundidade (mm)44
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEG000037
    • Nome ETIMData and telecommunication
    • Código CSI MasterFormat 201427 21 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
    • Número OmniClass23-37 13 15 29
    • Título OmniclassLocal Area Network Wireless Devices

    Disponibilidade da região

    Europa
    France