Publicar produtos
SPRING Classic Springer Two seats
SPRING Classic Springer Two seats
    Lekolar

    SPRING Classic Springer Two seats

    Traduzido por Google,

    Construção de aço. Painéis laterais e assentos em HDPE.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única100030
    • Familia de productoSpring
    • Grupo de produtosPlayground
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)840
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)290
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioHigh-density polyethylene (HDPE)
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil

    Disponibilidade da região

    Europa