Publicar produtos
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4
Play sculpture layslide 2.4

    Play sculpture layslide 2.4

    Traduzido por Google,

    Playsculpture layslide 2.4

    «layslide 2.4» oferece muitas possibilidades para deslizar, escalar e brincar. Graças à sua forma especial, a escultura lúdica é extremamente atraente e intrigante para as crianças. Enquanto isso, os adultos também encontrarão um lugar aconchegante para descansar e relaxar.

    Projeto:

    Todos os objetos se originam de uma única forma – a chamada dupla hélice, a forma dos filamentos de DNA de
    todas as coisas vivas. Eles têm, portanto, um efeito energizante e harmonizador nas pessoas e no meio ambiente.

    Material:

    Todos os produtos são construídos com madeira Accoya 100% ecológica e sustentável e têm uma vida útil externa mínima de 25 anos. São de baixa manutenção e resistentes ao vandalismo.

    Segurança:

    Todos os objetos são fabricados de acordo com as normas europeias de segurança para equipamentos de playground SN EN 1176.

    planta, plantas, árvore, banco, mesa, cadeira, jardim

    Especificação
    • Length:243 cm
      Width: 252 cm
      Height: 146 cm
      Weight: 450 kg
      Critical fall height: 146 cmNumber of foundations: 3Construction time (approx.):3 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalayslide-2-4
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1460
    • Largura (mm)2520
    • Profundidade (mm)2430
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)450
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-11 29 21 13
    • Título OmniclassGarden Ornaments

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia