Publicar produtos
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
    Lekolar

    MINISWEET Multiplay unit XL

    3.6 de 5 estrelas3.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Duas torres de atividades, dois escorregadores, painéis educativos, poste de bombeiro e passagens de tubo. Construção em aço com teto e painéis laterais em HDPE (Multicolorido) ou HPL.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única100191
    • Familia de productoMinisweet
    • Grupo de produtosPlayground
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2460
    • Largura (mm)3380
    • Profundidade (mm)3310
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil

    Disponibilidade da região

    Europa