Publicar produtos
SPRING Horse
SPRING Horse
SPRING Horse
    Lekolar

    SPRING Horse

    Traduzido por Google,

    Construção de aço galvanizado a pó e revestido a pó. Assento e alças em HDPE. Parafusos cobertos com tampas plásticas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única100272
    • Familia de productoSpring
    • Grupo de produtosPlayground
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-11-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)780
    • Profundidade (mm)210
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Material secundárioAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil