Publicar produtos
SPRING Balance board Maze
Lekolar

SPRING Balance board Maze

Traduzido por Google,

Construção de aço galvanizado a pó e revestido a pó. Elementos feitos de placa de HDPE durável e parafusos cobertos com tampas de plástico.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única100287
  • Familia de productoSpring
  • Grupo de produtosPlayground
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Material secundárioAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil