Publicar produtos
Fixa Book Case 3:1 back display
Lekolar

Fixa Book Case 3:1 back display

Traduzido por Google,
Um bom livro nunca está fora de moda. O armazenamento de livros FIXA inclui uma estante de livros, caixas de livros baixas e módulo 3:1 com caixas de livros na frente e um design de exibição de lombada. Tudo projetado para crianças em idade pré-escolar pegarem livros. As caixas de livros também têm outras funções, como armazenamento para artesanato ou material de construção, a estante de livros pode ser usada para guardar papel ou fotos inspiradoras, ou por que não deixar os bichinhos se sentarem nela e espiarem? A arrumação para livros FIXA está disponível em contraplacado de bétula maciço lacado transparente ou pigmentado de branco ou com uma superfície laminada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única117341
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosBoklådor
  • Data de publicação2020-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)880
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden