Publicar produtos
SPRING Fire truck
Lekolar

SPRING Fire truck

Traduzido por Google,

Construção de aço. Painéis laterais e assento em HDPE.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única119088
  • Familia de productoSpring
  • Grupo de produtosPlayground
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)820
  • Largura (mm)780
  • Profundidade (mm)430
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioHigh-density polyethylene (HDPE)
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Parque infantil

Disponibilidade da região

Europa