Publicar produtos
Fixa dockhus 1:2 1 dörr
Lekolar

Fixa dockhus 1:2 1 dörr

Traduzido por Google,

As casas de bonecas FIXA são módulos prontos com base em compensado de bétula, prateleiras e divisórias parcialmente móveis. As portas estão disponíveis em 16 cores diferentes. Torne o interior ainda mais empolgante colocando pequenos espelhos ou decorando o interior com papel lindamente estampado ou desenhos infantis. Um elemento extra empolgante pode ser deixar as crianças espiarem pelas janelas e tentarem descobrir o que está dentro. Talvez eles possam iluminar o interior com uma lanterna? Ou você pode iluminar as prateleiras internas com loops de luz LED.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única120138
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosDockhus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)310
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário

Disponibilidade da região

Europa