Publicar produtos
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H53 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H53 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H53 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H53 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H53 cm
    Lekolar

    Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H53 cm

    Traduzido por Google,
    As mesas de piquenique Rorvik são uma série de mesas de piquenique em duas alturas diferentes e cinco comprimentos diferentes e opções redondas. As superfícies de aço nas bancadas vão ser pintadas em quatro cores diferentes ou apenas galvanizadas, as superfícies de aço pintadas são primeiro galvanizadas. Tampo de mesa de laminado compacto em cinco cores diferentes.
    Especificação
    • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva av kompaktlaminat i fem olika färger.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única129470
    • Familia de productoRörvik
    • Grupo de produtosOutdoor Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)530
    • Largura (mm)700
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden