Publicar produtos
Rörvik picknickbord furu 160x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 160x70 H72 cm

Traduzido por Google,
As mesas de piquenique Rorvik são uma série de mesas de piquenique em duas alturas diferentes e cinco comprimentos diferentes e opções redondas. As superfícies de aço nas bancadas vão ser pintadas em quatro cores diferentes ou apenas galvanizadas, as superfícies de aço pintadas são primeiro galvanizadas. Tampo em pinho oleado. Recomendamos o tratamento com óleo de madeira à base de água antes de usar ao ar livre. Repita o tratamento se necessário.
Especificação
  • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única129678
  • Familia de productoRörvik
  • Grupo de produtosOutdoor Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)700
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden