Publicar produtos
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 21 cm
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 21 cm
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 21 cm
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 21 cm
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 21 cm
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 21 cm
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 21 cm
    Lekolar

    Barnstol Grow D21 med armstöd sh 21 cm

    Traduzido por Google,
    O Grow possui um design circular onde todas as peças podem ser substituídas, o que proporciona uma longa vida útil. A estrutura das pernas é feita de contraplacado de bétula lacado transparente e o assento e o encosto são feitos de contraplacado com laminado durável de alta pressão. O encosto com apoios de braços é suavemente curvado para proporcionar conforto e apoio extra à criança. O assento ligeiramente inclinado para trás com a borda frontal arredondada proporciona uma sensação suave e evita que a criança escorregue. O assento não possui orifícios para parafusos na camada superficial, o que facilita a limpeza e a manutenção da limpeza. A profundidade e a altura do assento da cadeira são adaptadas para crianças de 80 a 95 cm. Empilhável até três de altura. A cadeira atende aos elevados requisitos de acordo com a norma EN 17191.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única146620
    • Familia de productoGrow
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira compensada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Disponibilidade da região

    Europa