Publicar produtos
Lekolar bil
Lekolar bil
    Lekolar

    Lekolar bil

    Traduzido por Google,
    Um lekbil resistente e divertido com espaço para quatro crianças. Pode-se subir no carro, dirigir, usar os instrumentos em movimento e levar passageiros no banco de trás. Detalhes móveis como volante e engrenagem. Tampa frontal para que o papel do carvalho possa entrar e sair. A porta fecha lentamente com a ajuda de uma mola a gás. Abra a parte inferior simplifica a limpeza. Fácil de mover. & Nbsp; Dimensões: B115xD70xH65 cm. & Nbsp; de compensado resistente, revestido e certificado pelo FSC. Fornecido desmontado, instruções de montagem para imprimir a guia do documento. A partir de 2 anos.
    Especificação
    • En tuff och rolig lekbil med plats för 4 barn. Man kan klättra in i bilen, köra, använda de rörliga instrumenten och ha passagerare där bak. Rörliga detaljer som ratt och växelspak. Öppningsbar lucka fram så att man i rolleken kan packa i och ur. Luckan stängs långsamt med hjälp av gasfjäder. Öppen botten förenklar städning. Lätt att flytta. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras omonterad, monteringsanvisningar finns att skriva ut under fliken dokument. Från 2 år.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14903
    • Familia de productoLekolar
    • Grupo de produtosPlay furniture
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2021-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)1150
    • Profundidade (mm)700
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden