Publicar produtos
Lekolar kök
Lekolar kök
    Lekolar

    Lekolar kök

    Traduzido por Google,
    Um lekkök substancial que atende às demandas da pré-escola. Com muitas funções diferentes placa com 3 queimadores, forno, botões móveis com graduações claras, portas de abertura e placa extraível, pia e boa arrumação na prateleira do armário. Grandes superfícies de madeira brilhante que se encaixam em muitos ambientes diferentes. Perna alta simplifica a limpeza. Dimensões: B78xD37xH101 cm, altura 55 cm até o fogão. Feito de madeira compensada forte, revestida e certificada pelo FSC. Bacia de lavagem PP. Entregue em duas partes que podem ser facilmente aparafusadas. A partir de 2 anos.
    Especificação
    • Ett rejält lekkök som lever upp till förskolans höga krav. Med många olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbara luckor och utdragbar plåt, diskho samt bra hyllförvaring i överskåp. Stora ljusa träytor som passar in i många olika miljöer. Höga ben förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Diskbalja av PP. Levereras i 2 delar som enkelt skruvas ihop. Från 2 år.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única18301
    • Familia de productoLekolar
    • Grupo de produtosPlay furniture
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2021-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1010
    • Largura (mm)780
    • Profundidade (mm)370
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden