Publicar produtos
Lekolar spis
Lekolar

Lekolar spis

Traduzido por Google,
Um lekspis maciço com diferentes funções placa com 3 placas, forno, manípulo móvel com escotilha de graduação transparente e placa extraível. Pernas altas que simplificam a limpeza. Feito de madeira compensada forte, revestida e certificada pelo FSC. Fornecido totalmente montado. Dimensões: 40x37x55cm. & Nbsp; A partir de 2 anos.
Especificação
  • En rejäl lekspis med olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbar lucka och utdragbar plåt. Höga ben som förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras färdigmonterad. Från 2 år.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única18302
  • Familia de productoLekolar
  • Grupo de produtosPlay furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)550
  • Largura (mm)490
  • Profundidade (mm)370
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden