Publicar produtos
Rörvik picknickbord furu 233x70 H55 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H55 cm

Traduzido por Google,
Grande e estável com bancos fixos. Altura do assento e da mesa adequada para crianças. Fornecido desmontado. Dimensões: L: 233,5 cm, e sua altura: 32 cm. Largura do tampo da mesa: 70,8 cm. A altura entre o assento e a mesa é de 23 cm. Chassi galvanizado a quente. Tampo e bancos em pinho oleado. Recomendamos o tratamento com óleo de madeira à base de água antes de usar ao ar livre. Repita o tratamento se necessário.
Especificação
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Sitt- och bordshöjd anpassade för barnen. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd: 32 cm. Bordsskivans bredd: 70,8 cm. Höjd mellan sits och bord är 23 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34438
  • Familia de productoRörvik
  • Grupo de produtosOutdoor Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)550
  • Largura (mm)708
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden