Publicar produtos
Corner sofa Platinum 2-corner-2 incl fabric
Corner sofa Platinum 2-corner-2 incl fabric
Corner sofa Platinum 2-corner-2 incl fabric
Corner sofa Platinum 2-corner-2 incl fabric
    Lekolar

    Corner sofa Platinum 2-corner-2 incl fabric

    Traduzido por Google,
    Tecido removível nas almofadas. Suporte em aço inoxidável. Comprimento 200x200cm. Altura 79 cm. Altura do assento 44 cm. Profundidade do assento 52 cm. Espuma fria. Nozagbotten. Estofado em tecido padrão X2.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única35420
    • Familia de productoPlatinum
    • Grupo de produtosSofa
    • Data de publicação2020-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)2000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos