Publicar produtos
Fixa bench with box
Lekolar

Fixa bench with box

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
O banco Fixa faz parte da nossa série de arrumação Fixa. Lá você pode construir e combinar com todas as cores que oferecemos. O banco está agora disponível em compensado e laminado de alta pressão durável. Cor-coordenada com o resto da nossa gama. Tudo para caber em qualquer espaço. Compre a almofada que proporciona aquele conforto extra. 3 peças de bandeja são perfeitas sob o banco. A bandeja vem em várias cores, escolha entre madeira compensada ou madeira compensada com plexi.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única38486_bench_box
  • Familia de productoFixa
  • Grupo de produtosBench
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)1460
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden