Publicar produtos
Helmi 28 w/ armrests
Lekolar

Helmi 28 w/ armrests

Traduzido por Google,
Esta série com cadeiras tem um design limpo e elegante, com muitas opções de altura e cor. Contém cadeiras altas e baixas para crianças, com ou sem apoio de braço e suportes de montagem e barra de segurança. Pendure a cadeira com nossos acessórios para facilitar a limpeza. Estrutura em bétula maciça lacada e assento e encosto em laminado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80266
  • Familia de productoHelmi
  • Grupo de produtosChildren chair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)517
  • Largura (mm)335
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56