Publicar produtos
Bruse bro
Bruse bro
    Lekolar

    Bruse bro

    Traduzido por Google,
    Lekbro em contraplacado de bétula, färgkoodinerad com o resto da nossa gama Playwood. Muito alta qualidade e boa estabilidade. Brincando para as crianças menores. Ponte rústica usada facilmente como adereços para a saga, mas também pode ser a base para um ambiente divertido se você deixar sua imaginação correr solta. Bom para treinamento motor quando você pode se esconder embaixo da ponte ou passar por cima dela. O tempo real da ponte é coberto com um nålfiltmatta cinza para reduzir o risco de escorregamento. Fácil de limpar: aspire o tapete e seque a ponte com um pano úmido. Dimensões: L200xB60xH90 cm abertura B90xH46 cm. Totalmente montado.
    Especificação
    • Lekbro i björkplywood, färgkoodinerad med resten av vårt Playwoodsortiment. Mycket hög kvalitet och ordentlig stabilitet. Lekmöbel för de mindre barnen. Bruse bro används lätt som rekvisita till sagan men kan även vara en grund för en rolig miljö om man låter fantasin flöda. Bra för motorisk träning då man kan gömma sig under bron eller klampa över den. Själva gången på bron är klädd med en grå nålfiltmatta för att minska halkrisken. Lätt att rengöra: dammsug mattan och torka bron med fuktig trasa. Mått: L200xB60xH90 cm, öppning B90xH46 cm. Levereras monterad.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80392
    • Familia de productoLekolar
    • Grupo de produtosPlay furniture
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2021-04-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden