Publicar produtos
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden material cabinet 30 drawer B80xD47xH210 birch

    Traduzido por Google,
    Armário de material com moldura em laminado direto. As frentes estão disponíveis com laminado direto ou laminado. As molduras estão disponíveis em 3 designs diferentes e as frentes em 10 diferentes. Decorado com 30 caixas, todas as portas com varão de travamento e ângulo de abertura de 170 graus. Laminado de alta pressão na parte frontal torna um acabamento extremamente durável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80569
    • Familia de productoNorden
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2100
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden