Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Norden material cabinet 4 glas B100xD47xH210 birch
Lekolar

Norden material cabinet 4 glas B100xD47xH210 birch

Traduzido por Google,
Armário de material com moldura em laminado direto. As frentes estão disponíveis com laminado direto ou laminado. As molduras estão disponíveis em 3 designs diferentes e frentes em 10 diferentes. Fornecido com 5 prateleiras sendo 3 removíveis, 2 portas em vidro temperado com varão de travamento e 2 portas em vidro temperado com puxador, ângulo de abertura de 170 graus. Laminado de alta pressão na frente torna um acabamento extremamente durável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80600
  • Conjuntos de ColeçãoNorden
  • ColeçãoStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2100
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Norway
Sweden