Publicar produtos
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
Norden music cabinet B100xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden music cabinet B100xD47xH210 birch

    Traduzido por Google,
    Armário de material para instrumentos musicais com moldura em laminado direto. As frentes estão disponíveis com laminado direto ou laminado. As molduras estão disponíveis em 3 designs diferentes e frentes em 10 diferentes. Decorado com prateleiras e compartimentos para instrumentos, 2 portas completas com haste de travamento, ângulo de abertura de 170 graus. Laminado de alta pressão na frente torna um acabamento extremamente durável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única80623
    • Familia de productoNorden
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2100
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden