Publicar produtos
Wille 3-tray freestanding
Lekolar

Wille 3-tray freestanding

Traduzido por Google,
Com o sistema de trilhos Wille com trilhos de parede e módulos autônomos, você pode finalmente dar aos ambientes grandes e pequenos a tão esperada característica, estrutura e estética. Tudo, desde toda a decoração da grande biblioteca de mídia, uma pequena sapateira inteligente embaixo da escada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80972
  • Familia de productoWille
  • Grupo de produtosCombinations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1800
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoSL_90_10_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEntrance halls
  • Número OmniClass23-21 41 11 13
  • Título OmniclassCommercial Clothes Stands
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings