Publicar produtos
Nikki spis
Nikki spis
Nikki spis
Nikki spis
    Lekolar

    Nikki spis

    Traduzido por Google,
    Lekspis para ambiente pré-escolar. Completo com placa de indução, botões que podem ser acionados e portas sidhängda para uma ótima segurança no uso. Furos / alças de ar. Materiais: escotilha, painel, base, placa de fogão em MDF de 3 mm HDF, moldura em aglomerado de 16 mm, janelas de fogão em acrílico e fogão em PET. Cor-coordenada para o resto da gama. Dimensões: B45xD39xH59 cm. Adequado a partir de 3 anos. Peso 15kg. Enviado desmontado.
    Especificação
    • Lekspis för förskolemiljö. Komplett med induktionshäll, knappar som går att vrida på och sidhängda dörrar för optimal säkerhet vid användande. Lufthål/handtag på sidorna. Material: lucka, panel, sockel, överdel i MDF, spisplåt i 3 mm HDF, stomme i 16 mm spånskiva, spisfönster i akrylplast och spishäll i PET. Färger koordinerade till övrigt sortiment. Mått: B45xD39xH59 cm. Lämplig från 3 år. Vikt 15 kg. Levereras omonterad.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única81700
    • Familia de productoNikki
    • Grupo de produtosPlay furniture kitchen
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2021-04-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden