Publicar produtos
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    CBG24DC TECHNA DC Commercial Barrier Gate Operator

    Traduzido por Google,

    Simples

    O TECHNA foi projetado para instaladores, priorizando simplicidade e facilidade de uso. A configuração é simplificada com guias em vídeo detalhados, recursos de início rápido e um sistema intuitivo. A programação, configuração e instalação são simples. A inovadora tecnologia de mola simplifica a configuração do braço, tornando os ajustes mecânicos e intuitivos, eliminando suposições.

    Inteligente

    A TECHNA oferece conectividade inteligente via Wi-Fi e Ethernet. A solução de problemas no local é simplificada com códigos de erro de diagnóstico exibidos na tela LCD integrada à unidade. A conectividade myQ fornece alertas em tempo real para administradores de propriedades e prestadores de serviços sobre eventos como impactos de braços de barreira e outros problemas operacionais.

    Construído para durar

    O TECHNA foi desenvolvido para durar, utilizando tecnologia de motor CC sem escovas e acionamento direto, eliminando pontos de frenagem mecânica. Sua classificação IP65 e mecanismo de mola especialmente projetado garantem um ciclo de trabalho prolongado.

    Proteção aprimorada do veículo

    Projetado especificamente para o braço TECHNA Barrier, este rolo de 14' de espuma extrudada fornece uma camada extra de defesa contra arranhões no veículo.

    Controle autônomo ou integrado

    Não importa se você precisa de um operador de portão simples e independente ou de um sistema totalmente integrado, a cancela TECHNA oferece a flexibilidade de trabalhar sozinha ou como parte de uma solução LiftMaster myQ (Instalações ou Empresarial).

    Visão geral

    • Sistema de contrapeso inovador que simplifica as mudanças de direção do braço.
    • Tecnologia Breakaway Arm para proteção contra danos causados ​​por golpes no braço.
    • A operação de partida/parada lenta aumenta a vida útil do operador e a durabilidade do braço.
    • Luzes de torre de LED integradas para melhor visibilidade
    • Operação de alta velocidade com duração de abertura e fechamento de 2,5 s.
    • O Wi-Fi® integrado permite que você se conecte facilmente ao software myQ Facility, permitindo que você obtenha dados e insights valiosos para melhorar as operações.
    Especificação
    • myQ Compatibility - Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Battery Backup - Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      Motor Type - 24VDC Motor Drive

      Programmable Relays - 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Power - 120Vac/230 Vac 1 PH

      Speed/Per Second - 2.5s Open/Close time

      Soft Start/Stop - Yes

      Local & Remote Diagnostics - Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility.

      Wi-Fi - Yes

      Radio Receiver - LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Warranty - 2 Years

      Rated Duty Cycle - Continuous Duty

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCommercial-Barrier-Operator-TECHNA-CBG24DC
    • Familia de productoGate Operators
    • Grupo de produtosBarrier Gate Operators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
    • Classificação IFCElemento de abertura
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_59_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRising arm vehicular barriers
    • Código CSI MasterFormat 201411 12 33.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lift Arm Parking Gates
    • Número OmniClass23-11 23 19
    • Título OmniclassParking Gates
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit