Publicar produtos
MAS Barrier Gate Operator
LiftMaster

MAS Barrier Gate Operator

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Não importa o tipo de propriedade ou as condições ambientais, os operadores de portão LiftMaster oferecem conveniência, segurança e tranquilidade em comunidades e empresas em todo o país.

Ideais para áreas de alto tráfego, os operadores de portões de barreira comerciais LiftMaster são essenciais para gerenciar o fluxo de veículos com segurança e eficiência.

  • Classificado para 10.000 ciclos por dia com uma velocidade de abertura de 0,9 segundos.
  • O Battery Backup mantém o operador funcionando e o tráfego em movimento mesmo quando a energia está baixa (bateria com capacidade para até 900 ciclos).
  • Braços disponíveis apenas em comprimento de 8 pés.
  • Integra-se facilmente com a tecnologia de controle de acesso LiftMaster.

RECURSOS

Potência do portão

Alta Potência de Tráfego - Os operadores de portão de barreira alimentados por CC de alto tráfego LiftMaster® com Backup de Bateria mantêm o tráfego fluindo e fornecem acesso fácil de entrada e saída 24 horas por dia.

Alta segurança de tráfego - Security+ 2.0 Tecnologia de rádio segura de múltiplas frequências patenteada virtualmente elimina a interferência e oferece acesso rápido e seguro com alcance e desempenho aprimorados.
Pode ser configurado para abrir com falha de acordo com a conformidade do Corpo de Bombeiros.

Operação suave - Obtenha anos de uso confiável reduzindo o desgaste com operação suave de partida/parada.

GARANTIA

  • Garantia do gabinete: 10 anos
  • Componentes eletrônicos e mecânicos: 2 anos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamas-barrier-gate-operator
  • Familia de productoGate Operators
  • Grupo de produtosBarrier Gate Operators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
  • Classificação IFCElemento de abertura
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_59_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRising arm vehicular barriers
  • Código CSI MasterFormat 201411 12 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lift Arm Parking Gates
  • Número OmniClass23-11 23 19
  • Título OmniclassParking Gates

Disponibilidade da região

América do Norte