Publicar produtos
CAP4AP LiftMaster® Smart Access Controller
LiftMaster

CAP4AP LiftMaster® Smart Access Controller

Traduzido por Google,
  • Controlador para uso externo, conectado à nuvem e com Wi-Fi integrado.
  • Configure 2 portas ou 4 pontos de acesso.
  • Caixa para uso externo com espaço para fechadura, sem necessidade de caixa NEMA separada.
  • Indicadores de saúde em tempo real – Luzes de LED fornecem feedback instantâneo.
  • Opção PoE para reduzir o número de fios com ethernet.
  • Opção Wi-Fi para conexão sem fio à internet.
  • Comunicação criptografada OSDP – garante transmissão de dados segura e resistente a adulterações.

Características:

  • Instale com facilidade.
    • As instalações ficaram muito mais fáceis. O novo Controlador de Acesso Inteligente oferece conectividade plug-and-play*, gabinetes resistentes às intempéries* e modelos de controladores de pequeno e grande porte que permitem aos integradores posicionar o hardware exatamente onde for necessário. Seja para gerenciar pontos de acesso em extremidades opostas de um local ou para expandir para vários edifícios, os formatos flexíveis e o design modular do sistema tornam as instalações mais rápidas, organizadas e econômicas. *Apenas CAP4AP
  • Configure com confiança
    • Construa do seu jeito — sem limites. Os integradores de segurança podem se beneficiar da flexibilidade para configurar sistemas que atendam às necessidades de qualquer propriedade. Seja uma pequena reforma ou uma grande implantação em vários edifícios, o Painel Controlador de Acesso Inteligente oferece suporte a protocolos padrão do setor, lógica avançada para elevadores e expansão modular* para controlar mais pontos de entrada conectando chassis. Com esses recursos, você pode expandir ainda mais — sem precisar redesenhar a infraestrutura. *Somente CAPXAP
  • Controle com Inteligência
    • Ofereça um controle de acesso mais inteligente e resiliente. O controlador de acesso inteligente proporciona diagnósticos em tempo real, comunicação criptografada e gerenciamento baseado em nuvem. Integradores de segurança agora podem monitorar facilmente o desempenho, resolver problemas de forma proativa e garantir confiabilidade e segurança a longo prazo para clientes como você.
Especificação
  • Specifications:

    • Outdoor Rating
      • IP54 and IK07
    • Local User Capacity
      • 50000
    • Wiegand Input
      • 2
    • Relay Output
      • 4 relays (inputs to outputs mapping can be configured using Advanced Configuration feature in the myQ Community Web Portal.)
    • Software
      • Compatible with myQ Community Web Portal and Smartphone App
    • Dimensions
      • 9.25” H x 10.29” W x 2.58” D
    • Operating Temperature
      • -4F to 122F (-20C to 50C)
    • Wiegand Output Data Format
      • 26 credentials or passthrough
    • Product Weight
      • 4.82lbs
    • Power Supply
      • 24VDC (power adapter provided) or PoE
    • Max Number of Control
      • Either 2 Doors or Access Points
    • Warranty
      • Lifetime Motor Warranty, 2 years Parts Warranty, 2 years Hardware Warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacap4ap-liftmaster-smart-access-controller
    • Familia de productoAccess Control Systems
    • Grupo de produtosAccess Controls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-27
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles