Publicar produtos
CAPXAP Smart Access Controller Panel
LiftMaster

CAPXAP Smart Access Controller Panel

Traduzido por Google,
  • Controlador conectado à nuvem e habilitado para Ethernet/Wi-Fi
  • Configure até 8 portas (Weigand), 4 portas (OSDP) ou 16 pontos de acesso.
  • Expanda facilmente seu sistema conectando placas de controle em série para suportar 16, 32, 48 ou mais relés, de acordo com suas necessidades.
  • O pacote inclui um gabinete, uma placa de controle principal e uma placa de expansão.
  • Expansível com placas CAP4EXPND (adiciona 4 relés, 4 entradas e 2 entradas Wiegand por placa)
  • Suporta até 4 placas de expansão.
  • controle de elevador ao nível do andar

Características:

  • Instale com facilidade.
    • As instalações ficaram muito mais fáceis. O novo Controlador de Acesso Inteligente oferece conectividade plug-and-play*, gabinetes resistentes às intempéries* e modelos de controladores de pequeno e grande porte que permitem aos integradores posicionar o hardware exatamente onde for necessário. Seja para gerenciar pontos de acesso em extremidades opostas de um local ou para expandir para vários edifícios, os formatos flexíveis e o design modular do sistema tornam as instalações mais rápidas, organizadas e econômicas. *Apenas CAP4AP
  • Configure com confiança
    • Construa do seu jeito — sem limites. Os integradores de segurança podem se beneficiar da flexibilidade para configurar sistemas que atendam às necessidades de qualquer propriedade. Seja uma pequena reforma ou uma grande implantação em vários edifícios, o Painel Controlador de Acesso Inteligente oferece suporte a protocolos padrão do setor, lógica avançada para elevadores e expansão modular* para controlar mais pontos de entrada conectando chassis. Com esses recursos, você pode expandir ainda mais — sem precisar redesenhar a infraestrutura. *Somente CAPXAP
  • Controle com Inteligência
    • Ofereça um controle de acesso mais inteligente e resiliente. O controlador de acesso inteligente proporciona diagnósticos em tempo real, comunicação criptografada e gerenciamento baseado em nuvem. Integradores de segurança agora podem monitorar facilmente o desempenho, resolver problemas de forma proativa e garantir confiabilidade e segurança a longo prazo para clientes como você.
Especificação
  • Specifications:

    • Outdoor Rating
      • No
    • Local User Capacity
      • 50000
    • Wiegand Input
      • 2
    • Relay Output
      • 4 relays - expandable using LiftMaster Smart Access Expansion Boards (CAP4EXPND)
    • Software
      • Compatible with myQ Community Web Portal and Smartphone App
    • Dimensions
      • 23.7” H x 18.77” W x 3.6” D
    • Operating Temperature
      • -4F to 122F (-20C to 50C)
    • Wiegand Output Data Format
      • 26 credentials or passthrough
    • Product Weight
      • 22.2lbs
    • Power Supply
      • 24VDC (power adapter provided)
    • Max Number of Control
      • Either up to 8 Doors (Weigand) or 4 Doors (OSDP) or 16 Access Points
    • Warranty
      • 2 years Parts Warranty, 2 years Hardware Warranty
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacapxap-smart-access-controller-panel
  • Familia de productoAccess Control Systems
  • Grupo de produtosAccess Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles