Publicar produtos
CAPXS Smart Video Intercom – S
CAPXS Smart Video Intercom – S
CAPXS Smart Video Intercom – S
    LiftMaster

    CAPXS Smart Video Intercom – S

    Traduzido por Google,
    • Projetado especificamente para edifícios menores com vários inquilinos e residências unifamiliares com portão.
    • Ofereça tranquilidade aos seus moradores permitindo que eles vejam visualmente os hóspedes e visitantes antes de conceder acesso a eles com o aplicativo myQ Community.
    • Usando o portal web myQ Community, os proprietários têm uma maneira simples e eficaz de gerenciar o acesso dos moradores ao prédio sem precisar trocar as chaves da porta da frente toda vez.
    • Conecta-se via Ethernet ou WIFI para facilitar a instalação.
    • Considere adicionar um protetor solar: CAPXSHOOD.
    Especificação
    • Outdoor Rating: IP54

      Smartphone Control: Requires myQ Community App subscription

      Local User Capacity: 500

      Connectivity: Ethernet and WiFi

      Display Type: 5” 720P high definition, fade-resistant touchscreen display with picture-in-picture

      Dimensions: 8” x 4” x 2”

      Operating Temperature: -4F to 122F (-20C to 50C)

      Power Supply: 16VDC, 1A, 40W

      Video:1080p camera resolution, 25FPS; Phone.com VOIP subscription required

      Field of View:135 degrees

      Warranty: Operator Warranty: Intercom Warranty 2 Years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacapxs-smart-video-intercom
    • Familia de productoAccess Control Systems
    • Grupo de produtosAccess Controls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_40_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess control systems
    • Código CSI MasterFormat 201428 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Control
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators