Publicar produtos
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    IBG24DC TECHNA Industrial Barrier Gate Operator

    Traduzido por Google,

    Operador de portão de barreira industrial TECHNA

    • Implantação rápida. Projetado para aplicações em vias largas, o TECHNA Industrial oferece um operador moderno, intuitivo, leve e baseado em lógica, que acelera a instalação. Como não requer personalização e suporta qualquer tensão de rede por meio de um conversor trifásico adicional, o TECHNA Industrial permite uma implantação rápida.
    • Tranquilidade Total: Com bateria de reserva padrão, motor CC sem escovas de alta eficiência, contrapeso reforçado para um braço de 60 cm e transmissão de acionamento direto com classificação para milhões de ciclos, a TECHNA foi projetada para confiabilidade a longo prazo.
    • Design de Alta Visibilidade: LEDs programáveis ​​de alta visibilidade na torre fornecem indicações visuais claras para operadores de veículos de grande porte, reduzindo danos aos equipamentos e tempo de inatividade.
    • Otimizado para instalação e com foco no profissional, o TECHNA permite ajustes rápidos na direção do braço com apenas algumas alterações mecânicas e oferece fácil conexão de loops e acessórios através de cinco relés auxiliares. Seu sistema de braço modular possibilita montagem rápida em campo e modificações simples no local, enquanto a construção segmentada ajuda a reduzir o risco de danos durante o transporte.
    • Suporte para Instalação e Uso Nosso produto conta com o suporte de uma extensa biblioteca de instruções claras e conteúdo em vídeo. Navegue rapidamente pelos vídeos e encontre dicas úteis para solucionar problemas e torne sua experiência de instalação e manutenção mais eficiente.
    • Suporte de braço fixo: Projetado para alto desempenho, o braço industrial TECHNA possui um suporte fixo para máxima estabilidade.
    • Conectividade inteligente com tecnologia myQ: O receptor de rádio/Wi-Fi integrado permite diagnósticos e controle avançados por meio da integração com a plataforma myQ (myQ Facility & Community), proporcionando uma experiência perfeita e descomplicada.

    Especificação
    • Battery Backup: Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120Vac/230 Vac 1 PH

      Speed/Per Second: 6s Open/Close time

      Radio Receiver: LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Motor Type: 24V DC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Warranty: 2 years

      Programmable Relays: 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Local & Remote Diagnostics: Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility.

      Rated Duty Cycle: Continuous Duty

      WiFi: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatechna-industrial-barrier-gate-operator-IBG24DC
    • Familia de productoGate Operators
    • Grupo de produtosBarrier Gate Operators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
    • Classificação IFCElemento de abertura
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_59_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRising arm vehicular barriers
    • Código CSI MasterFormat 201411 12 33.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lift Arm Parking Gates
    • Número OmniClass23-11 23 19
    • Título OmniclassParking Gates