Publicar produtos
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator
    LiftMaster

    PBG24DC TECHNA Parking Barrier Gate Operator

    Traduzido por Google,

    Operador de portão de barreira de estacionamento TECHNA

    • Otimize as operações e maximize a receita: quando conectado ao software myQ, o TECHNA fornece informações sobre o fluxo de tráfego, horários de pico e transações de veículos versus bilhetes, para decisões baseadas em dados.
    • Tranquilidade Total: Com uma bateria de reserva padrão, motor CC sem escovas e transmissão de acionamento direto projetada para durar até 10 milhões de ciclos, a durabilidade da TECHNA garante confiabilidade.
    • Suporte de braço flexível: Os acessórios padrão com sistema de desengate rápido ou giratório minimizam os danos causados ​​por impactos no braço.
    • Design de alta visibilidade: LEDs vermelhos/verdes programáveis ​​na torre e no braço aumentam a visibilidade, reduzindo colisões acidentais.
    • Instalação rápida e simples: altere o sentido de rotação com dois ajustes mecânicos. Cinco relés auxiliares permitem uma conexão rápida em circuito fechado. Os braços modulares são montados rapidamente em campo.
    • Suporte para instalação e uso: Ampla biblioteca de conteúdo com instruções claras e vídeos que orientam a instalação e a manutenção.
    • Principais métricas ao seu alcance: os contadores integrados validam dados cruciais, como número de vendas, número de veículos e total.

    Características

    Segurança e proteção do portão

    Listado pela UL

    Testado de acordo com as diretrizes mais rigorosas da indústria UL 325. Dispositivos externos de proteção contra aprisionamento precisam ser adicionados para atender aos padrões UL 325. Seu instalador recomendará dispositivos de proteção contra aprisionamento adequados para sua instalação, como sensores fotoelétricos ou de borda.

    Sensores de segurança para portões

    Proteja as pessoas que entram ou saem do seu portão com sensores de segurança que impedem o fechamento do portão em caso de obstruções.

    Sincronizar

    Sincroniza o funcionamento do portão e elimina a necessidade de escavações dispendiosas; a velocidade pode ser ajustada independentemente, se necessário.

    Energia do portão

    Potência de tráfego elevado

    Os operadores de cancela automática LiftMaster® de alto tráfego, alimentados por corrente contínua e com bateria de reserva, mantêm o fluxo de veículos e proporcionam fácil acesso de entrada e saída 24 horas por dia.

    Operação tranquila

    Obtenha anos de uso confiável, reduzindo o desgaste com uma operação suave de partida/parada.

    Segurança em tráfego intenso

    Protege o acesso à propriedade com um sinal criptografado que oferece maior alcance com Security+2.0.
    Pode ser configurado para falhar aberto, conforme as normas do Corpo de Bombeiros.

    Especificação
    • Battery Backup: Standard 2 x 12V 7Ah batteries, Optional 2 x 12V 33Ah batteries available

      myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120Vac/230 Vac 1 PH

      Wi-Fi: Yes

      Speed/Per Second: 1.9s Open/Close time

      Radio Receiver: LiftMaster Security+ 2.0 , 3-channel receiver up to 64 remote controls (unlimited remotes with 811MX/813MX)

      Motor Type: 24V DC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Warranty: 2 Years

      Programmable Relays: 5 relays, One main board and 4 on the auxiliary boards

      Local & Remote Diagnostics: Local log of 50 events correlated to cycle number, unlimited if connected to myQ Facility

      Rated Duty Cycle: Continuous Duty

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatechna-parking-barrier-gate-operator-PBG24DC
    • Familia de productoGate Operators
    • Grupo de produtosBarrier Gate Operators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vedação e segurança de tráfego
    • Classificação IFCElemento de abertura
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_59_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRising arm vehicular barriers
    • Código CSI MasterFormat 201411 12 33.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lift Arm Parking Gates
    • Número OmniClass23-11 23 19
    • Título OmniclassParking Gates