Publicar produtos
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

Traduzido por Google,

Este perfil de aço de bitola fina é usado como peitoril para painéis sanduíche externos. O perfil pode ser utilizado em conjunto com painéis sanduíche com espessura mínima de 120mm. Pode ser obtido na cor branca, pois é visível do interior do edifício. Consulte o manual BIM para mais informações.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSYLLF
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de produtosSandwich Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Código UNSPSC30151602
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlashings and aprons
  • Código CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Norway
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit