Publicar produtos
120 Minute Fire Resistive Wall - Exterior

120 Minute Fire Resistive Wall - Exterior

Traduzido por Google,
Parede externa com resistência ao fogo de 120 minutos

  • Sistema de estrutura de alumínio com resistência ao fogo, de 20 a 120 minutos, disponível em diversos perfis para aplicações internas e externas.
  • Totalmente testado quanto ao desempenho externo, com testes de pressão de água estática e dinâmica, testes de infiltração de ar, avaliação de ciclos térmicos e condensação, além de testes estruturais, sísmicos e de deslocamento entre andares.
  • Pode ser personalizado para atender ao Nível 8 de resistência balística, conforme a norma UL 752-2005.
  • Disponível em acabamentos padrão e personalizados, incluindo acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG, anodização transparente, anodização bronze, anodização preta, Decoral®, qualquer tipo de folheado de madeira, metal ornamental e muito mais.
  • Conjuntos de paredes/janelas transparentes com resistência ao fogo de 60 a 120 minutos, testados segundo a norma ASTM E-119, que limita o aumento de temperatura a 250°F acima da temperatura ambiente no lado oposto ao fogo.
  • Capaz de envidraçamento do chão ao chão e de parede a parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única120_m_fire_resist_wall_exterior
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de produtosFire resistive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire-resistant glazing systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Número OmniClass23-17 15 11 25
  • Título OmniclassHeat Strengthened Glass
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilidade da região

América do Norte
United States