Publicar produtos
KB1B edge beam for LHP115
Lindab
Arquivado

KB1B edge beam for LHP115

Sheet metal beam that’s mounted at the eaves as a roof edge for LHP115 roof deckings. Sheet thickness is calculated when stressed skin action are required.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakb1-115b
  • Familia de productoSteel profiles
  • Grupo de produtosHigh Profiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
  • Classificação IFCViga
  • Nome UNSPSCStructural building products
  • Código UNSPSC3013
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_51_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoCold-formed galvanized steel sections
  • Código CSI MasterFormat 201405 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Cold-Formed Metal Framing
  • Número OmniClass23-13 35 19
  • Título OmniclassRafters, Beams, and Joists