Publicar produtos
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam

    BOISE GLULAM® Beam

    4.3 de 5 estrelas4.3(24 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os produtos de vigas BOISE GLULAM® são fabricados com adesivos de grau externo ou de uso úmido que atendem a todos os padrões reconhecidos.
    O benefício das vigas BOISE GLULAM® é a flexibilidade do produto. Nossas vigas são fabricadas em diversas larguras e profundidades com comprimentos de até 66 pés, com ou sem curvatura. Uma ampla gama de opções de aparência e layups tornam este um dos produtos de madeira de engenharia mais versáteis disponíveis. As vigas BOISE GLULAM® estão disponíveis no Noroeste.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaboise08
    • Familia de productoBeams
    • Grupo de produtosBOISE GLULAMS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-02-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Nome UNSPSCWood beams
    • Código UNSPSC30103601
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_08_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlued laminated timber beams
    • Código CSI MasterFormat 201406 18 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Beams
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniclassEngineered Wood Products
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States